AVENTICS™ 5/3-directional valve, CD01-PA 5714003820

部品番号:

AVENTICS-5714003820

$154.14

数量:
カートに追加
データシートを見る
CD01 - 5/3CC

仕様

作動空気圧
接続タイププレート接続
定格吐出 Qn650 l/min
圧縮空気ポート 出力ベースプレート DIN ISO 15407-1
作動圧力(最小)-0.95 bar
作動圧力の最大値16 bar
封止原則軟質封止
ATEXATEX 用
証明書LABS フリー
規格ISO 15407-1
型式 弁スプール弁、ポジティブオーバーラップ
型式26 mm
制御圧力、最小3 bar
制御圧力、最大16 bar
最少周囲温度-15 °C
最高周囲温度50 °C
中間圧縮空気
最大粒子サイズ50 µm
圧縮空気のオイル含有量 最小0 mg/m³
圧縮空気のオイル含有量 最大5 mg/m³
型式 圧縮空気ポート閉じた中間位置
圧縮空気 ポート 入力ベースプレート DIN ISO 15407-1
定格吐出 Qn 1 から 2650 l/min
定格吐出 Qn 2 から 3650 l/min
固定ねじM4 六角ソケット付き