製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ valve cover, with or without pilot valve 5811050000

部品番号:

AVENTICS-5811050000

NONE-I1-1P22-LBX-A-C

仕様

パイロット弁幅22 mm
タイプ5/2方向制御電磁弁、片側作動
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度70 °C
中間圧縮空気
規格ISO 5599-1
圧縮空気のオイル含有量 最小40 mg/m³
圧縮空気のオイル含有量 最大400 mg/m³
最大粒子サイズ50 µm
重量0.13 kg