AVENTICS™ 5/3方向制御弁, シリーズ 581, サイズ 1 5811430000

部品番号:

AVENTICS-5811430000

$166.02

数量:
カートに追加
データシートを見る
V581-5/3CC-I1-AIR-AA-X-T0

仕様

作動空気圧作動
切換原則5/3、閉じた中間位置
接続タイププレート接続
定格吐出 Qn1100 l/min
圧縮空気ポート 出力ベースプレート ISO 5599-1
作動圧力(最小)-0.95 bar
作動圧力の最大値16 bar
封止原則軟質封止
規格ISO 5599-1
型式 弁スプール弁
型式ISO 1
ブロック化可能ブロック化可能
インターロック原則ベースプレートの原則 1x
制御圧力、最小3 bar
制御圧力、最大16 bar
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度70 °C
中間圧縮空気
最大粒子サイズ50 µm
圧縮空気のオイル含有量 最小0 mg/m³
圧縮空気のオイル含有量 最大5 mg/m³
型式 圧縮空気ポート閉じた中間位置
圧縮空気 ポート 入力ベースプレート ISO 5599-1
吐出コンダクタンス C4.3 l/(s*bar)
固定ねじ六角ソケット付き