AVENTICS™ 5/2方弁、シリーズ581、サイズ2、両側作動、単式、制御圧力、最大:16 bar 5812170540

部品番号:

AVENTICS-5812170540

$228.10

数量:
カートに追加
データシートを見る
V581-5/2SR-24/42-I2-1CNO-HUX-AA-X-C-T0

仕様

作動電気
定格吐出 Qn2700 l/min
切換原則5/2、ばね戻り付き
圧縮空気ポート 出力ベースプレート ISO 5599-1
作動圧力(最小)3 bar
作動圧力の最大値16 bar
作動電圧 DC24 V
作動電圧 AC、50 Hz の場合42 V
電圧許容差 DC-10 % / +10 %
電圧許容差 AC 50 Hz-10 % / +10 %
電気接続 タイププラグ
電気接続 サイズEN 175301-803、型 A
封止原則軟質封止
パイロット内部
規格ISO 5599-1
パイロット弁幅30x22 mm CNOMO
型式 弁スプール弁
インターロック原則ベースプレートの原則 1x
接続タイププレート接続
リセットばね戻り付き
圧縮空気 ポート 入力ベースプレート ISO 5599-1
圧縮空気ポート 排気ベースプレート ISO 5599-1
圧縮空気ポート パイロット 排気M5
電力 消費 DC6.7 W
保持電力 AC 50 Hz7.7 VA