仕様
| 作動 | 電気 |
| 定格吐出 Qn | 3300 l/min |
| 作動圧力(最小) | 3 bar |
| 作動圧力の最大値 | 10 bar |
| 作動電圧 DC | 24 V |
| 電圧許容差 DC | -10 % / +10 % |
| パイロット弁幅 | 22 mm |
| 型式 弁 | スプール弁 |
| 電力 消費 DC | 2 W |
| 吐出コンダクタンス C | 11.3 l/(s*bar) |
| 最少周囲温度 | -15 °C |
| 最高周囲温度 | 50 °C |
| 最小の媒体温度 | -15 °C |
| 最大の媒体温度 | 50 °C |
| 中間 | 圧縮空気 |
| 最大粒子サイズ | 5 µm |
| 圧縮空気のオイル含有量 最小 | 0 mg/m³ |
| 圧縮空気のオイル含有量 最大 | 1 mg/m³ |
| コネクタ付保護法 | IP65 |
| 起動時間 | 100 % |
| Typ. (代表値) スイッチオフ時間 | 60 ms |
| 重量 | 0.39 kg |
| 材質 ハウジング | アルミニウム |
| 材質 ガスケット | アクリルニトリル・ブタディエンゴム |