AVENTICS™ シリーズAF2フローセンサー、IO-Link 8653AV006JA0000

部品番号:

AVENTICS-8653AV006JA0000

$2,037.04

数量:
カートに追加
AF2-653-FLX-N100-CON

仕様

指示出力信号:1アナログ出力4 mA ... 20 mA + 1デジタル/アナログAusgang(PNP、NPN、プッシュプル、4 mA ... 20 mA /切り替え可能)+1デジタル出力(PNP、NPN、プッシュプル、切り替え可能)、IO-Link V1.1(COM3 / 230K4ボー), フィクスチャなし
サイズDN25
切換原則流量測定方法: 熱量測定
プロトコルIO-Link, アナログ
定格吐出 Qn 最小、標準14.7 l/min
定格吐出 Qn, 最大、標準2945 l/min
定格吐出 Qn, 最小、拡張2945 l/min
定格吐出 Qn, 最大、拡張, 最大扩展4417 l/min
圧縮空気ポート1 NPT
証明書CE – 適合性準拠宣言, RoHS, UL (Underwriters Laboratories)
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値16 bar
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度60 °C
中間圧縮空気, アルゴン, 窒素, 二酸化炭素
材質 チューブ高級鋼 1.4301
ディスプレイOLED
表示l/sec, l/min, m³/min, m³/h, ft³/s, m³/min
表示bar, psi
表示 温度°C, °F
電気接続 2, タイププラグ
電気接続 2, スレッドサイズM12x1
電気接続 2, 極数5極
電気接続 2, コーディングA - コード化
出力信号PNP、NPN、プッシュプル、1x IO リンク