AVENTICS™ AF2シリーズフローセンサー、Ethernet, フィクスチャなし 8653AVBP6JA001N

部品番号:

AVENTICS-8653AVBP6JA001N

$1,875.03

数量:
カートに追加
AF2-653-ETH-N100-CON

仕様

指示統合されたWebサーバー、イーサネット経由の電源による48VDC接続, フィクスチャなし
サイズ653
切換原則流量測定方法: 熱量測定
プロトコルTCP/IP, OPC UA, MQTT
定格吐出 Qn 最小、標準22 l/min
定格吐出 Qn, 最大、標準4328 l/min
定格吐出 Qn, 最小、拡張4328 l/min
定格吐出 Qn, 最大、拡張, 最大扩展6490 l/min
圧縮空気ポート1 NPT
証明書CE – 適合性準拠宣言, RoHS
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値16 bar
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度50 °C
中間圧縮空気, アルゴン, 窒素, 二酸化炭素
フィルター孔幅5 µm
ディスプレイOLED
表示l/sec, l/min, m³/min, m³/h, ft³/s, m³/min
表示bar, psi
表示 温度°C, °F
電気接続 2, タイププラグ
電気接続 2, スレッドサイズM12x1
電気接続 2, 極数8極
電気接続 2, コーディングX - コード化
出力信号OPC UA, MQTT, 統合されたWebサーバー