仕様
| シリーズの間接取付 | TRB, ITS, 523 |
| コンタクトタイプ | リード |
| 切換電力 | 60 W / 60 VA |
| 保護タイプ | IP65 |
| 最少周囲温度 | -25 °C |
| 最高周囲温度 | 75 °C |
| 切換電流 DC、最大 | 3 A |
| 切換電流 AC、最大 | 3 A |
| 切換えポイントの精度 | ±0,1 mT |
| 電気接続 2, タイプ | プラグ, 型 B 産業 |
| 電気接続 2, 極数 | 2極 |
| 作動電圧 DC、最小 | 10 V DC |
| 作動電圧 DC、最大 | 48 V DC |
| 作動電圧 AC、最小 | 10 V AC |
| 作動電圧 AC、最大 | 48 V AC |
| 耐衝撃性 | 50 g / 11 ms |
| 耐振性 | 35 g (50 - 2000 Hz) |
| 材質 ハウジング | ポリエーテルイミド |
| Housing material | Polyester amide |