製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ Subbases and accessories 8985003902

部品番号:

AVENTICS-8985003902

データシートを見る
V740-INPUT

仕様

型式マニホールドストリップ
タイプ入力プレート、Oリング付き
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値10 bar
最少周囲温度-15 °C
最高周囲温度50 °C
中間圧縮空気
重量0.245 kg
材質 ベースプレートポリオクシメチレン
材質 ガスケットアクリルニトリル・ブタディエンゴム