製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ Base plate, ports 2 and 4 on side 8985121052

部品番号:

AVENTICS-8985121052

お求め先
CAD を表示
データシートを見る
CD01-BP-TYPEB-D8-SIDE

仕様

型式ベースプレート
方向 空気圧ポート (2、4)側面
圧縮空気ポート 出力Ø 8x1
方向 空気圧ポート (3、5)側面
排気タイプ接続を切断
排気 (3,5)制限された排気(3/5)付き
サイズ26 mm
規格ISO 15407-1
作動圧力(最小)-0.95 bar
作動圧力の最大値16 bar
最少周囲温度-25 °C
最高周囲温度70 °C
最小の媒体温度-25 °C
最大の媒体温度70 °C
中間圧縮空気
弁座の数1
ラスターサイズ27 mm
固定ねじ六角ソケット付き
固定ねじの締め付けトルク4 Nm
材質 ベースプレートポリアミド グラスファイバー補強
材質 ガスケットアクリルニトリル・ブタディエンゴム