製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ Single subbase, ports on bottom 8985121392

部品番号:

AVENTICS-8985121392

データシートを見る
CD01-8X1

仕様

型式ベースプレート
方向 空気圧ポート (1)下に向けて
圧縮空気 ポート 入力Ø 8x1
方向 空気圧ポート (2、4)下に向けて
圧縮空気ポート 出力Ø 8x1
方向 空気圧ポート (3、5)側面
ポート 排気G 1/8
排気タイプ接続を切断
排気 (3,5)制限された排気(3/5)付き
方向 空気圧ポート (12)下に向けて
圧縮空気ポート 12Ø 4
方向 空気圧ポート (14)下に向けて
圧縮空気ポート 14Ø 4
制御空気排気制御空気の収集排気付き
サイズ26 mm
規格ISO 15407-1
作動圧力(最小)-0.95 bar
作動圧力の最大値16 bar
最少周囲温度-25 °C
最高周囲温度70 °C
最小の媒体温度-25 °C
最大の媒体温度70 °C
中間圧縮空気
弁座の数1
重量0.074 kg