AVENTICS™ 供給通路 プレート XV05シリーズ C573AW555919009

部品番号:

AVENTICS-C573AW555919009

$79.21

数量:
カートに追加

仕様

納品ユニット通過プレート、封止キット、固定ねじ
作動圧力(最小)-0.95 bar
作動圧力の最大値10 bar
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度50 °C
中間圧縮空気
圧縮空気のオイル含有量 最小0 mg/m³
圧縮空気のオイル含有量 最大5 mg/m³
弁座の数1
保護タイプIP65
材質 ハウジングアルミニウム, 陽極酸化処理
材質 ガスケット含水ニトリル・ブタディエンゴム
材質 ねじステンレススチール