AVENTICS™ エントランスプレート XV05シリーズ C573AZ555880009

部品番号:

AVENTICS-C573AZ555880009

$72.93

数量:
カートに追加

仕様

作動圧力(最小)-0.95 bar
作動圧力の最大値8 bar
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度50 °C
中間圧縮空気
圧縮空気のオイル含有量 最小0 mg/m³
圧縮空気のオイル含有量 最大5 mg/m³
最大バルブ位置数1
保護タイプIP65
スレッドポートT10
材質 ハウジングアルミニウム, 陽極酸化処理
材質 ガスケット含水ニトリル・ブタディエンゴム
材質 ねじスチール 焼結した