AVENTICS™ ストレートフィッティング K599AU571903762

部品番号:

AVENTICS-K599AU571903762

$3.33

数量:
カートに追加

仕様

フィッティングのタイプストレートプラグコネクタ
ポート GM7x1
中間圧縮空気
作動圧力(最小)0.95 bar
作動圧力の最大値10 bar
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度60 °C
納品数量2 個
材質 ハウジング真鍮、ニッケルメッキ加工
材質 ガスケット含水ニトリル・ブタディエンゴム