AVENTICS™ セパレータ、チャンネルX 用 P572AD568264001

部品番号:

AVENTICS-P572AD568264001

$221.60

数量:
カートに追加

仕様

作動圧力(最小)3 bar
作動圧力の最大値8 bar
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度50 °C
納品数量10 個
重量0.01 kg
材質 ハウジングステンレススチール
材質 ガスケット含水アクリルニトリル・ブタディエンゴム
材質 ねじステンレススチール