AVENTICS™ Double piston cylinder, Series TWC R402000794

部品番号:

AVENTICS-R402000794

$319.82

数量:
カートに追加
データシートを見る
TWC-DA-006-0010-BV-SE

仕様

ピストン Ø6 mm
ストローク10 mm
ポートM5
作動原則ダブル動作
電磁ピストン電磁ピストン付き
中間圧縮空気
最大粒子サイズ5 µm
ピストン力を決める圧力6,3 bar
最少周囲温度0 °C
最高周囲温度60 °C
圧縮空気のオイル含有量 最小0 mg/m³
圧縮空気のオイル含有量 最大1 mg/m³
作動圧力(最小)2 bar
作動圧力の最大値7 bar
ピストン力 入方向19 N
ピストン力 出方向35 N
速度 最大0.5 m/s
最大ストローク調節 引込み-5 mm
緩衝エネルギー 最大0.003 J
重量 10 mm ストローク0.06 kg
重量 +10 mm ストローク0.012 kg
最大遊び (半径方向)1 °
材質、フロントカバーアルミニウム
表面 フロントカバー陽極酸化処理
リアカバーの素材ポリオクシメチレン