AVENTICS™ Double piston cylinder, Series TWC R402000801

部品番号:

AVENTICS-R402000801

$426.66

数量:
カートに追加
データシートを見る
TWC-DA-010-0030-BV-SE

仕様

ピストン Ø10 mm
ストローク30 mm
ポートM5
作動原則ダブル動作
電磁ピストン電磁ピストン付き
中間圧縮空気
最大粒子サイズ5 µm
ピストン力を決める圧力6,3 bar
緩衝伸縮性
最少周囲温度0 °C
最高周囲温度60 °C
圧縮空気のオイル含有量 最小0 mg/m³
圧縮空気のオイル含有量 最大1 mg/m³
作動圧力(最小)2 bar
作動圧力の最大値7 bar
ピストン力 入方向63 N
ピストン力 出方向98 N
速度 最大0.5 m/s
最大ストローク調節 引込み-5 mm
緩衝エネルギー 最大0.03 J
重量 10 mm ストローク0.125 kg
重量 +10 mm ストローク0.018 kg
緩衝伸縮性
最大遊び (半径方向)0.8 °
材質、フロントカバースチール