AVENTICS™ Rotary Compact Module, Series RCM-SE R412000358

部品番号:

AVENTICS-R412000358

$587.39

数量:
カートに追加
データシートを見る
RCM-06-180-SE-00-00

仕様

直径6 mm
圧縮空気ポートM3
電磁ピストン電磁ピストン付き
形式 回転モジュールラック付きダブルピストン
Easy2Combine対応
サイズRCM-06
トルクの理論値6 bar
最低回転時間0.12 s
1 回転あたりの空気消費量2.26 cm³
最大許容軸上軸受け負荷170 N
最大許容輻射軸受け負荷170 N
最大許容質量慣性モーメント0.08 kg cm²
理論回転トルク0.17 Nm
反復精度0.2 °
緩衝伸縮性
回転角度 min.0 °
回転角度 max.180 °
作動圧力(最小)2 bar
作動圧力の最大値8 bar
最少周囲温度5 °C
最高周囲温度60 °C
最小の媒体温度5 °C
最大の媒体温度60 °C
中間圧縮空気
圧縮空気のオイル含有量 最小0 mg/m³