AVENTICS™ Rotary Compact Module, Series RCM-SE R412000366

部品番号:

AVENTICS-R412000366

$1,214.12

数量:
カートに追加
データシートを見る
RCM-20-180-SE-00-00

仕様

直径20 mm
圧縮空気ポートM5
電磁ピストン電磁ピストン付き
形式 回転モジュールラック付きダブルピストン
Easy2Combine対応
サイズRCM-20
トルクの理論値6 bar
最低回転時間0.25 s
1 回転あたりの空気消費量35.84 cm³
最大許容軸上軸受け負荷620 N
最大許容輻射軸受け負荷780 N
最大許容質量慣性モーメント3.2
理論回転トルク3 Nm
反復精度0.2 °
緩衝伸縮性
回転角度 min.0 °
回転角度 max.180 °
作動圧力(最小)2 bar
作動圧力の最大値8 bar
最少周囲温度5 °C
最高周囲温度60 °C
最小の媒体温度5 °C
最大の媒体温度60 °C
中間圧縮空気
圧縮空気のオイル含有量 最小0 mg/m³