AVENTICS™ Rotary Compact Module, Series RCM-SH R412000387

部品番号:

AVENTICS-R412000387

$1,551.99

数量:
カートに追加
データシートを見る
RCM-12-090-SH-AP-00

仕様

直径12 mm
圧縮空気ポートM5
電磁ピストン電磁ピストン付き
形式 回転モジュールラック付きダブルピストン
Easy2Combine対応
サイズRCM-12
空気引込み空気引込み付き
空気引込みの数2
トルクの理論値6 bar
最低回転時間0.3 s
1 回転あたりの空気消費量5.86 cm³
最大許容軸上軸受け負荷330 N
最大許容輻射軸受け負荷290 N
最大許容質量慣性モーメント10 kg cm²
理論回転トルク0.95 Nm
反復精度0.05 °
緩衝油圧式
緩衝固定設定
回転角度 min.0 °
回転角度 max.90 °
作動圧力(最小)2.5 bar
作動圧力の最大値8 bar
最少周囲温度5 °C
最高周囲温度60 °C
最小の媒体温度5 °C