AVENTICS™ Rotary Compact Module, Series RCM-SH R412000400

部品番号:

AVENTICS-R412000400

$2,707.58

数量:
カートに追加
データシートを見る
RCM-16-180-SH-00-IP

仕様

直径16 mm
圧縮空気ポートM5
電磁ピストン電磁ピストン付き
形式 回転モジュールラック付きダブルピストン
Easy2Combine対応
内蔵中間位置付き内蔵中間位置付き
サイズRCM-16
トルクの理論値6 bar
最低回転時間0.32 s
1 回転あたりの空気消費量22.14 cm³
最大許容軸上軸受け負荷490 N
最大許容輻射軸受け負荷580 N
最大許容質量慣性モーメント80 kg cm²
理論回転トルク1.7 Nm
反復精度0.05 °
緩衝油圧式
緩衝固定設定
回転角度 min.0 °
回転角度 max.180 °
作動圧力(最小)4 bar
作動圧力の最大値8 bar
最少周囲温度5 °C
最高周囲温度60 °C
最小の媒体温度5 °C
最大の媒体温度60 °C