AVENTICS™ Series AS-i, B-Design R412003486

部品番号:

AVENTICS-R412003486

$2,588.13

数量:
カートに追加
データシートを見る
BDC-B-ASI-8DI8DR-AUX

仕様

型式ドライバ付きのバスカプラ と 入力装置つ
I/O モジュール型式8DI/8DO-AUX
フィールドバスプロトコルAS-i
ポート I/O8 出力/8 入力
E/A 対応E/A機能つき
電気接続 サイズAS-i - フラットケーブル 黒
フィールドバス設計B設計
タイプ入力装置つきAS i
最少周囲温度0 °C
最高周囲温度50 °C
電磁コイルの数 最大8
電流入力 エレクトロ二クス0.1 A
作動電圧、アクチュエータ24 V DC
保護タイプIP65
電流入力 最大 シングルコイル0.03 mA
I/O Code7
入力の数8
ID Code / ID2 CodeF / E
ポート I/O入力または出力
無線妨害 次に準拠しますEN 50295
電磁環境適性 次に準拠しますEN 50295
信号ポートソケット
信号ポートM8
通信ポートAS-i - フラットケーブル 黄
材質 ハウジングアルミニウム