AVENTICS™ 圧縮空気ホース, シリーズ TU1-S-TEF R412004076

部品番号:

AVENTICS-R412004076

$16.63

数量:
カートに追加
TU1-S-TEF-006-0100-TR-0100

仕様

外径 Ø6 mm
曲がり半径、最小 20 °C35 mm
壁シックネス1 mm
色透明
最少周囲温度-40 °C
最高周囲温度200 °C
最大作動圧力、20°Cの場合12 bar
食品加工での使用に適合食品加工での使用に適合
納品ユニット100 m
メートル当たりの重量0.037 kg
材質ポリテトラフルオエチレン