AVENTICS™ Pressure regulator, Series AS2-RGS-...-DS R412006134

部品番号:

AVENTICS-R412006134

$126.68

数量:
カートに追加
データシートを見る
AS2-RGS-G038-GAN-100-DS

仕様

機能標準調圧器
コンポーネント調圧弁連続圧力供給付き
取付け位置任意
制御器タイプメンブラン調圧バルブ
ポートG 3/8
定格吐出 Qn2700 l/min
レギュレーション範囲 min.0.5 bar
レギュレーション範囲 max.10 bar
作動圧力(最小)0.5 bar
作動圧力の最大値16 bar
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度50 °C
作動メカニカル
制御器機能二次排気付き
制御器タイプブロック化可能
圧力供給両面
封止タイプパッドロック用
連続圧力供給付き連続圧力供給付き
ブロック化した状態での最大圧力ゲージ直径50 mm
中間圧縮空気, 中性ガス
重量0.248 kg
材質 ハウジングポリアミド
材質 フロントプレートアクリルニトリル・ブタディエンスチロール プラスチック
材質 ガスケットアクリルニトリル・ブタディエンゴム
材質 ねじブッシュ亜鉛ダイカスト