AVENTICS™ 3/2-shut-off valve, mechanically operated, Series AS2-BAV R412006260

部品番号:

AVENTICS-R412006260

$106.53

数量:
カートに追加
データシートを見る
AS2-SOV-G014-MAN

仕様

作動メカニカル
定格吐出 Qn2000 l/min
圧縮空気ポートG 1/4
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値16 bar
作動エレメントトグル
封止原則軟質封止
型式シート弁
コンポーネント閉鎖弁
封止タイプロック可能
封止タイプパッドロック用
ブロック化可能ブロック化可能
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度50 °C
中間圧縮空気, 中性ガス
最大粒子サイズ25 µm
圧縮空気ポート 排気G 1/4
定格吐出 Qn 1 から 22000 l/min
定格吐出 Qn 2 から 3380 l/min
重量0.206 kg
材質 ハウジングポリアミド
材質 ガスケットアクリルニトリル・ブタディエンゴム
材質 遮断プレートポリオクシメチレン
材質、フロントカバーアクリルニトリル・ブタディエンスチロール プラスチック
材質 ねじブッシュ亜鉛ダイカスト