AVENTICS™ Filling valve, Series AS2-SSV R412006272

部品番号:

AVENTICS-R412006272

$201.10

数量:
カートに追加
データシートを見る
AS2-SSV-G014-FIA

仕様

作動空気圧
コンポーネント充填弁
定格吐出 Qn2000 l/min
圧縮空気ポートG 1/4
作動圧力(最小)2.5 bar
作動圧力の最大値16 bar
封止原則軟質封止
型式シート弁
ブロック化可能ブロック化可能
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度50 °C
中間圧縮空気, 中性ガス
最大粒子サイズ40 µm
重量0.203 kg
材質 ハウジングポリアミド
材質 ガスケットアクリルニトリル・ブタディエンゴム
材質、フロントカバーアクリルニトリル・ブタディエンスチロール プラスチック
材質 ねじブッシュ亜鉛ダイカスト