製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ Reservoir, Series AS2-CLS/ -CLP/ -CLC R412006338

部品番号:

AVENTICS-R412006338

$50.86

数量:
カートに追加
お求め先
CAD を表示
データシートを見る
AS2-CLS-X000-PBP-HO

仕様

コンポーネントタンク
タンクPC タンク、PA 保護ガード付き
タンク容量 フィルター28 cm³
結露排水半自動、無圧 開く
保護ガード保護ガード付き
作動圧力の最大値16 bar
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度50 °C
最小の媒体温度-10 °C
最大の媒体温度50 °C
中間圧縮空気
重量0.077 kg
材質 タンクポリカーボネート
材質 保護ガードポリアミド
材質 ガスケットアクリルニトリル・ブタディエンゴム