AVENTICS™ 3/2-directional valve, electrically operated, Series AS2-SOV R412006380

部品番号:

AVENTICS-R412006380

$402.75

数量:
カートに追加
データシートを見る
AS2-SOV-G014-3/2-024-M12

仕様

作動電気
定格吐出 Qn2000 l/min
圧縮空気ポートG 1/4
作動圧力(最小)2.5 bar
作動圧力の最大値10 bar
作動電圧 DC24 V
封止原則軟質封止
接続タイプチューブ接続
コンポーネント3/2 方向制御弁
ブロック化可能ブロック化可能
ケーブルソケット付き基本弁パイロット弁付き基本弁
型式シート弁
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度50 °C
中間圧縮空気, 中性ガス
最大粒子サイズ25 µm
圧縮空気ポート 排気G 1/4
定格吐出 Qn 1 から 22000 l/min
定格吐出 Qn 2 から 3380 l/min
作動電圧24 V DC
電力 消費 DC2 W
コネクタ付保護法IP65
電気接続タイプ2プラグ
電気接続 2, スレッドサイズM12x1
重量0.219 kg