AVENTICS™ 分電盤, シリーズ AS3-DIS R412007250

部品番号:

AVENTICS-R412007250

$89.87

数量:
カートに追加
データシートを見る
AS3-DIS-G038-NC3

仕様

コンポーネント分電盤
ポートG 3/8
型式ブロック化可能
型式分電盤 4x
取付け位置任意
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値16 bar
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度50 °C
中間圧縮空気, 中性ガス
定格吐出 Qn 1 から 27250 l/min
定格吐出 Qn 1 から 35500 l/min
定格吐出 Qn 1 から 42300 l/min
定格吐出 Qn 1 から 52250 l/min
定格吐出 Qn 1 から 62300 l/min
重量0.32 kg
材質 ハウジングポリアミド
材質 フロントプレートアクリルニトリル・ブタディエンスチロール プラスチック
材質 ガスケットアクリルニトリル・ブタディエンゴム
材質 ねじブッシュ亜鉛ダイカスト