AVENTICS™ 3/2 閉鎖弁、メカニカル作動, シリーズ AS3-BAV R412007260

部品番号:

AVENTICS-R412007260

$178.58

数量:
カートに追加
データシートを見る
AS3-BAV-G038-MAN

仕様

作動メカニカル
定格吐出 Qn11000 l/min
圧縮空気ポートG 3/8
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値16 bar
作動エレメントトグル
封止原則金属封止
型式ボール弁
コンポーネント閉鎖弁
封止タイプロック可能
封止タイプパッドロック用
ブロック化可能ブロック化可能
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度50 °C
中間圧縮空気, 中性ガス
最大粒子サイズ25 µm
圧縮空気ポート 排気G 1/2
定格吐出 Qn 1 から 211000 l/min
定格吐出 Qn 2 から 3130 l/min
重量0.446 kg
材質 ハウジングポリアミド
材質 ガスケットポリテトラフルオエチレン
材質 遮断プレート亜鉛ダイカスト
材質、フロントカバーアクリルニトリル・ブタディエンスチロール プラスチック
材質 ねじブッシュ亜鉛ダイカスト