製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ Reservoir, Series AS3-CLS/ -CLP/ -CLC R412007338

部品番号:

AVENTICS-R412007338

$64.50

数量:
カートに追加
データシートを見る
AS3-CLS-X000-PBP-HO

仕様

コンポーネントタンク
タンクPC タンク、PA 保護ガード付き
タンク容量 フィルター49 cm³
結露排水半自動、無圧 開く
保護ガード保護ガード付き
作動圧力(最小)1.5 bar
作動圧力の最大値16 bar
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度50 °C
最小の媒体温度-10 °C
最大の媒体温度50 °C
中間圧縮空気
重量0.086 kg
材質 タンクポリカーボネート
材質 保護ガードポリアミド
材質 ガスケットアクリルニトリル・ブタディエンゴム