AVENTICS™ 圧縮空気ホース, シリーズ TU1-E-PUR R412007830

部品番号:

AVENTICS-R412007830

$3.12

数量:
カートに追加
TU1-E-PUR-008-0115-BK-0500

仕様

外径 Ø8 mm
曲がり半径、最小 20 °C33 mm
壁シックネス1.15 mm
色黒
最少周囲温度-30 °C
最高周囲温度60 °C
最大作動圧力、20°Cの場合8 bar
納品ユニット500 m
メートル当たりの重量0.03 kg
材質ポリエステル - ポリウレタン