AVENTICS™ R412008539

部品番号:

AVENTICS-R412008539

$4,098.27

数量:
カートに追加
データシートを見る
BDC-B-BDEV 32

仕様

型式ドライバ付きのバスカプラ
フィールドバスプロトコルDeviceNet
ポート I/O32 出力
E/A 対応E/A機能なし
電気接続 タイププラグ (male)
電気接続 サイズM12
電気接続 極数4極
電気接続 コーディングA - コード化
フィールドバス設計B設計
最少周囲温度0 °C
最高周囲温度50 °C
電磁コイルの数 最大32
作動電圧 エレクトロ二クス24 V DC
電圧許容差 エレクトロニック-15% / +20%
電流入力 エレクトロ二クス0.05 A
作動電圧、アクチュエータ24 V DC
アクチュエータ用合計電流3 A
保護タイプIP65
電流入力 最大 シングルコイル0.1 mA
無線妨害 次に準拠しますEN 61000-6-4
電磁環境適性 次に準拠しますIEC 61000-6-2
通信ポートプラグ (male)
通信ポートM12x1
通信ポート5極
通信ポートA - コード化