AVENTICS™ Adapter, Series CON-VP R412009553

部品番号:

AVENTICS-R412009553

$40.37

数量:
カートに追加
データシートを見る
CON-VP-F_C-2+E-MS-M12-3

仕様

規格 電気接続EN 175301-803、型 C, 非シールド
LED付き
最少周囲温度-25 °C
最高周囲温度90 °C
電流、最大1.5 A
保護タイプIP67
保護回路バリスタ
作動電圧24 V AC/DC
電気接続 1, タイプソケット
電気接続 1, スレッドサイズEN 175301-803、型 C
電気接続 1, 極数2+E
ケーブル出口角度付き
ケーブル出口 角度90°
電気接続 2, タイププラグ
電気接続 2, スレッドサイズM12x1
電気接続 2, 極数3極
電気接続 2, コーディングA - コード化
ケーブル出口ストレート
ケーブル出口 角度180°
固定ねじの締め付けトルク0.4 Nm
材質 ハウジングポリウレタン
材質 ガスケットニトリル・ブタディエンゴム
Seal materialNitrile butadiene rubber