AVENTICS™ Sensors, Series ST4-2P R412010140

部品番号:

AVENTICS-R412010140

$165.79

数量:
カートに追加
データシートを見る
ST4-P4-M08T-030-2P

仕様

シリーズの直接取付PRA, SSI, RTC, GPC, MSC, MSN, RCM, CVI
シリーズの間接取付MNI, CSL-RD, ICM
スロット幅4mmのCナット
型式切換えポイント2箇所
切換えポイントの数2
ケーブルケーブル付き
コンタクトタイプ電子的 PNP
ヒステリシス1 mT
証明書RoHS
保護タイプIP67
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度75 °C
測定範囲 最大50 mm
電圧低下 U、Imax の場合≤ 2,2 V
切換ロジックNO (クローザー)
表示2 LED
表示LED
状況表示 LED黄
電気接続 2, タイプM8x1, プラグ
電気接続 2, 極数4極
作動電圧 DC、最小12 V DC
作動電圧 DC、最大30 V DC
短絡強度耐短絡性, 極性反転防止
耐衝撃性30 g / 11 ms
耐振性10 - 55 Hz, 1 mm