AVENTICS™ Industrial shock absorber, Series SA1-MC R412010286

部品番号:

AVENTICS-R412010286

$79.90

数量:
カートに追加
データシートを見る
SA1-MC-M008-005-MS-H-N

仕様

タイプSA1-MC
固定ねじM8x1
ストローク5 mm
最大エネルギー吸収量/ストローク1.5 Nm
最大エネルギー吸収量/時間4000 Nm
緩衝自動補正
中間オイル
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度80 °C
有効質量 me 最小0.5 kg
有効質量 me 最大4 kg
反発弾力 最小2 N
反発弾力 最大5 N
取付け方法逆ナット
重量0.007 kg
材質 シリンダーチューブスチール
材質 ピストン棒ステンレススチール
材質 ピストン棒用封止アクリルニトリル・ブタディエンゴム
材質 停止スチール, ポリウレタン
材質 逆ナットスチール