AVENTICS™ Industrial shock absorber, Series SA1-MC R412010289

部品番号:

AVENTICS-R412010289

$82.35

数量:
カートに追加
データシートを見る
SA1-MC-M010-008-MS-H-N

仕様

タイプSA1-MC
固定ねじM10x1
ストローク8 mm
最大エネルギー吸収量/ストローク10 Nm
最大エネルギー吸収量/時間24000 Nm
緩衝自動補正
中間オイル
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度80 °C
有効質量 me 最小4.3 kg
有効質量 me 最大20 kg
反発弾力 最小3.6 N
反発弾力 最大8 N
取付け方法逆ナット
重量0.02 kg
材質 シリンダーチューブスチール
材質 ピストン棒ステンレススチール
材質 ピストン棒用封止アクリルニトリル・ブタディエンゴム
材質 停止ポリウレタン, スチール
材質 逆ナットスチール