AVENTICS™ 圧力センサー, シリーズ PE5, プラグインフィッティング R412010764

部品番号:

AVENTICS-R412010764

$250.26

数量:
カートに追加
データシートを見る
PE5-PN-DA04-000-060-M12

仕様

出力信号2 x PNP, NPN, Push-pull
タイプ電子
切換圧力 最小/最大0 bar
切換圧力 最大6 bar
超過圧力保護15 bar
作動電圧17-30 V DC
切換ロジックNO/NC (調節可能)
耐衝撃性 max.30 g
耐振性5 g (10 - 150 Hz)
(最終値に対する) 精度(%)± 0,2 %
ヒステリシス調節可能
測定量相対圧力
表示LCD 表示、4 桁, 色の設定: 緑または赤
表示は調整可能bar, psi, kPa, MPa, inHg
圧縮空気ポートØ 4
圧縮空気接続タイププラグインフィッティング
最小の媒体温度0 °C
最大の媒体温度60 °C
中間圧縮空気(最大 40 μm)
証明書CE – 適合性準拠宣言, cULus, RoHS, REACH 規則に準拠, LABS フリー
電気接続 タイププラグ
電気接続 サイズM12x1
電気接続 極数4極
最少周囲温度0 °C
最高周囲温度60 °C