AVENTICS™ センサー, シリーズ ST6 R412022864

部品番号:

AVENTICS-R412022864

$62.92

数量:
カートに追加
データシートを見る
ST6-PN-M12T-030 ATEX 3GD

仕様

スロット幅6 mm T スロット
ケーブルケーブル付き
コンタクトタイプPNP
作動電圧 DC、最小10 V DC
作動電圧 DC、最大30 V DC
零入力電流(無負荷)< 10 mA
証明書ATEX, CE – 適合性準拠宣言, cULus, RoHS, UL (Underwriters Laboratories)
ATEX カテゴリ GII 3G Ex nA IIC T4 Gc X
ATEX カテゴリ DII 3D Ex tc IIIC T135°C Dc X
保護タイプIP67
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度50 °C
電圧低下 U、Imax の場合≤ 2,5 V
切換電流 DC、最大0.1 A
切換頻度 最大1000 Hz
切換えポイントの精度±0,1 mT
切換ロジックNO (クローザー)
状況表示 LED黄, 黄
電気接続 2, タイププラグ
電気接続 2, スレッドサイズM12x1
電気接続 2, 極数3極
短絡強度耐短絡性, 極性反転防止
耐衝撃性30 g / 11 ms
耐振性10 - 55 Hz, 1 mm
ケーブル長さ L0.3 m