AVENTICS™ センサー, シリーズ ST6 R412022866
部品番号:
仕様
| スロット幅 | 6 mm T スロット |
| ケーブル | ケーブル付き |
| コンタクトタイプ | リード |
| 作動電圧 DC、最小 | 10 V DC |
| 作動電圧 DC、最大 | 230 V DC |
| 作動電圧 AC、最小 | 10 V AC |
| 作動電圧 AC、最大 | 230 V AC |
| ヒステリシス | ≥ 0,2 mT |
| 切換電力 | リード、2 極:最大 10 W |
| 証明書 | CE – 適合性準拠宣言, RoHS, UL (Underwriters Laboratories) |
| 保護タイプ | IP65, IP67, IP69K |
| 最少周囲温度 | -30 °C |
| 最高周囲温度 | 80 °C |
| 電圧低下 U、Imax の場合 | ≤ 3,5 V |
| 切換電流 DC、最大 | 0.13 A |
| 切換電流 AC、最大 | 0.13 A |
| 切換頻度 最大 | 400 Hz |
| 切換えポイントの精度 | ±0,1 mT |
| 切換ロジック | NO (クローザー) |
| 状況表示 LED | 黄 |
| 電気接続 2, タイプ | 開いているケーブルの端 |
| 電気接続 2, 極数 | 2極 |
| 短絡強度 | 極性反転防止 |
| 耐衝撃性 | 30 g / 11 ms |
| 耐振性 | 10 - 55 Hz, 1 mm |