製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ 5/2方向制御弁, シリーズ CD12 R412029257

部品番号:

AVENTICS-R412029257

CD12-5/2XX-DO-NONE-I-G012-G012

仕様

作動電気
型式 弁スプール弁、ポジティブオーバーラップ
標準バルブコイルなし基本弁
切換原則5/2、両側作動
封止原則軟質封止
手動操作一時停止なし
圧縮空気接続タイプ雌ねじ
圧縮空気ポート 出力G 1/2
定格吐出 Qn4100 l/min
作動圧力(最小)2 bar
作動圧力の最大値10 bar
電気接続 タイププラグ
電気接続 サイズEN 175301-803、型 A
規格 電気接続EN 175301-803:2006
パイロット内部
コイル幅30 mm
パイロット弁幅30 mm
互換性指数52
起動時間1
耐温度性-25 °C 耐寒性
ブランチアルミニウム, 産業, ポリアミド グラスファイバー補強
重量0.9 kg
最少周囲温度-25 °C
最高周囲温度50 °C