AVENTICS™ E/P pressure regulator, Series ED12 R414000731

部品番号:

AVENTICS-R414000731

$3,701.63

数量:
カートに追加
データシートを見る
ED12-000-100-010-2M12B

仕様

制御直接制御
レギュレーション範囲 min.0 bar
レギュレーション範囲 max.10 bar
作動圧力(最小)0.5 bar
作動圧力の最大値12 bar
ヒステリシス< 0,03 bar
中間圧縮空気
定格吐出 Qn2600 l/min
最少周囲温度5 °C
最高周囲温度50 °C
最小の媒体温度5 °C
最大の媒体温度50 °C
作動電圧 DC24 V
電流入力 最大1400 mA
保護タイプIP65
許容高調波度5%
最大粒子サイズ50 µm
圧縮空気のオイル含有量 最小0 mg/m³
圧縮空気のオイル含有量 最大1 mg/m³
型式シート弁
取付け位置α = 0 ... 90° ±β = 0 ... 90°
証明書CE – 適合性準拠宣言
電気接続 タイププラグ
電気接続 サイズM12
電気接続 極数5極