製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ E/P pressure regulator, Series AV03-EP R414007915

部品番号:

AVENTICS-R414007915

データシートを見る
AV03-EP-005-100-SER-SD0P

仕様

作動電圧 DC24 V
電流入力 最大220 mA
レギュレーション範囲 min.0.5 bar
レギュレーション範囲 max.10 bar
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値11 bar
ヒステリシス< 0,05 bar
反復精度< 0,04 bar
中間圧縮空気
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度60 °C
保護タイプIP65
型式パイロット調圧弁