AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series IS12-PD, size 1 R422002577

部品番号:

AVENTICS-R422002577

$533.91

数量:
カートに追加
データシートを見る
IS12-5/2NC-SR-024DC-E-ISO5599GR1-ND-PD

仕様

定格吐出 Qn1060 l/min
切換原則5/2
圧縮空気ポート 出力ベースプレート DIN ISO 5599 Gr.1
作動圧力(最小)-0.9 bar
作動圧力の最大値10 bar
作動電圧 DC24 V
電圧許容差 DC-10% / +10%
手動操作一時停止なし
電気接続 タイププラグ
電気接続 サイズEN 175301-803、型 A
作動エレメント片側作動
封止原則軟質封止
パイロット外部
規格ISO 5599-1
パイロット弁幅30 mm
型式 弁スプール弁、ポジティブオーバーラップ
インターロック原則ベースプレートの原則 1x
接続タイププレート接続
リセットばね戻り付き
圧縮空気 ポート 入力ベースプレート DIN ISO 5599 Gr.1
圧縮空気ポート 排気ベースプレート DIN ISO 5599 Gr.1
控制接口 输入 パイロット 入力ベースプレート DIN ISO 5599 Gr.1
圧縮空気ポート パイロット 排気M5
電力 消費 DC4.4 W
サイズISO 1