AVENTICS™ 3/2-directional valve, Dual valve, IS12-PD series, size 1 R422003622

部品番号:

AVENTICS-R422003622

$1,249.40

数量:
カートに追加
データシートを見る
DUAL VALVE-IS12-PD-024DC-M12-E

仕様

切換原則2 x 5/2
圧縮空気ポート 出力G 1/4
作動圧力(最小)1 bar
作動圧力の最大値10 bar
作動電圧 DC24 V
電圧許容差 DC-10% / +10%
手動操作一時停止なし
電気接続 タイププラグ
電気接続 サイズM12
作動エレメント片側作動
封止原則軟質封止
パイロット外部
規格ISO 5599-1, ISO 13849-1
パイロット弁幅30 mm
型式 弁スプール弁
インターロック原則ベースプレートの原則 2x
接続タイププレート接続
リセットばね戻り付き
圧縮空気 ポート 入力G 1/4
圧縮空気ポート 排気G 1/4
電力 消費 DC4.5 W
制御圧力、最小3.5 bar
制御圧力、最大10 bar
最少周囲温度0 °C
最高周囲温度50 °C