AVENTICS™ 3/2-directional valve, Dual valve, IS12-PD series, size 1 R422003624
部品番号:
仕様
| 切換原則 | 2 x 5/2 |
| 圧縮空気ポート 出力 | G 1/4 |
| 作動圧力(最小) | 1 bar |
| 作動圧力の最大値 | 10 bar |
| 作動電圧 DC | 24 V |
| 電圧許容差 DC | -10% / +10% |
| 手動操作 | 一時停止なし |
| 電気接続 タイプ | プラグ |
| 電気接続 サイズ | EN 175301-803、型 A |
| 作動エレメント | 片側作動 |
| 封止原則 | 軟質封止 |
| パイロット | 外部 |
| 規格 | ISO 5599-1, ISO 13849-1 |
| パイロット弁幅 | 30 mm |
| 型式 弁 | スプール弁 |
| インターロック原則 | ベースプレートの原則 2x |
| 接続タイプ | プレート接続 |
| リセット | ばね戻り付き |
| 圧縮空気 ポート 入力 | G 1/4 |
| 圧縮空気ポート 排気 | G 1/4 |
| 電力 消費 DC | 4.4 W |
| 制御圧力、最小 | 3.5 bar |
| 制御圧力、最大 | 10 bar |
| 最少周囲温度 | 0 °C |
| 最高周囲温度 | 50 °C |