AVENTICS™ 5/2方向制御弁, シリーズ AV03 R422102425

部品番号:

AVENTICS-R422102425

$82.94

数量:
カートに追加
データシートを見る
AV03-5/2AS-VT00-024VDC-NLC

仕様

作動電気
型式 弁スプール弁、ポジティブオーバーラップ
切換原則5/2、ばね戻り/空気ばね戻り付き
封止原則軟質封止
手動操作一時停止なし
定格吐出 Qn300 l/min
作動圧力(最小)-0.9 bar
作動圧力の最大値10 bar
電気接続 サイズVS ポート経由
コネクタ付保護法IP65
逆極性保護極性反転防止
作動電圧24 V DC
電圧許容差 DC-10 % / +10 %
パイロット外部
状況表示 LED黄
電力 消費 DC0.55 W
起動時間100 %
Typ. (代表値) スイッチオン時間12 ms
Typ. (代表値) スイッチオフ時間17 ms
材質 ハウジングポリアミド グラスファイバー補強
重量0.043 kg
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度60 °C