AVENTICS™ 2x 3/2 directional valve function, Series ES05 R422102638

部品番号:

AVENTICS-R422102638

$147.96

数量:
カートに追加
データシートを見る
ES05-2X3/2-OO-D8

仕様

作動電気
切換原則2x 3/2 NO/NO、ばね戻り付き
作動エレメント両側作動
手動操作一時停止なし
圧縮空気ポート 出力Ø 8
定格吐出 Qn370 l/min
作動圧力(最小)-0.8 bar
作動圧力の最大値8 bar
最少周囲温度5 °C
最高周囲温度50 °C
納品ユニット1 個
材質 ハウジングポリアミド, ポリオクシメチレン