AVENTICS™ 5/3-directional valve, Series AV05 R422103004

部品番号:

AVENTICS-R422103004

$148.83

数量:
カートに追加
データシートを見る
AV05-5/3CC-VT00-024VDC-LOC

仕様

作動電気
型式 弁スプール弁、ポジティブオーバーラップ
切換原則5/3、閉じた中間位置
封止原則軟質封止
手動操作一時停止
定格吐出 Qn650 l/min
作動圧力(最小)-0.9 bar
作動圧力の最大値10 bar
コネクタ付保護法IP65
作動電圧24 V DC
電圧許容差 DC-10 % / +10 %
パイロット外部
状況表示 LED黄
電力 消費 DC0.55 W
起動時間1
Typ. (代表値) スイッチオン時間13 ms
Typ. (代表値) スイッチオフ時間13 ms
材質 ハウジングポリアミド グラスファイバー補強
重量0.062 kg
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度60 °C