製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ 調圧器 R422103093

部品番号:

AVENTICS-R422103093

$420.51

数量:
カートに追加
データシートを見る
SZ 2,P 2,Adj 12 end

仕様

規格ISO 5599-1
サイズISO 2
制御接続2
作動圧力の最大値12 bar
レギュレーション範囲 min.0.5 bar
レギュレーション範囲 max.8 bar
最少周囲温度-15 °C
最高周囲温度50 °C
中間圧縮空気
最大粒子サイズ5 µm
圧縮空気のオイル含有量 最小0 mg/m³
圧縮空気のオイル含有量 最大5 mg/m³
定格吐出 Qn1300 l/min
固定ねじの締め付けトルク5 Nm
重量1.43 kg
材質 ハウジングアルミニウム
材質 ガスケットブタディエンゴム